IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Specifikation
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.A9118
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel Rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)48
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)58
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Nettovægt (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beskrivelseTowel rails
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika
    Afghanistan
    Spanien
    Egypten
    Bahrain
    Tyskland
    Forenede Arabiske Emirater
    Irak
    Iran
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palæstina
    Qatar
    Saudiarabien
    Syrien
    Tyrkiet
    Yemen