Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
idealstandard/products/6f4da8a4-894d-43b3-a5c8-637721e3e684
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Spejle
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Utilgængelig i USA
Ideal Standard
Følg
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space
Download
Specifikation
Specifikation
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
E0381
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-06-18
Udgavenummer
1
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealstandard.it
Monteringsvejledning
http://www.idealstandard.it
Produktcertificering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relateret
Relateret
Materiale primært
Glas
Nettovægt (kg)
5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Spejle
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_25_71_53
Uniclass 2015-beskrivelse
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-betegnelse
Mirrors
Tilgængelighed i region
Europa
Frankrig
Tilsvarende produkter
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Download