Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Vægmonteret
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Utilgængelig i USA
Ideal Standard
Følg
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Download
Specifikation
Specifikation
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
T3189
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-12-05
Udgavenummer
1
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealstandard.it
Monteringsvejledning
http://www.idealstandard.it
Produktcertificering
http://www.idealstandard.it
Teknisk beskrivelse
http://www.idealstandard.it
Relateret
Relateret
Materiale primært
Glas
Nettovægt (kg)
0.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Belysning - Vægmonteret
IFC-klassifikation
Lampe
UNSPSC-navn
Projection lamps
UNSPSC-kode
45111602
Uniclass 2015-kode
Pr_70_70_48
Uniclass 2015-beskrivelse
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014-kode
08 83 00
CSI MasterFormat 2014-titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-betegnelse
Lamps
Tilgængelighed i region
Europa
Italien
Tilsvarende produkter
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Download
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Download
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Download
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Download
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Download
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Download