M+L MIRROR LOW S 100X70

M+L MIRROR LOW S 100X70

Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible

Specifikation
  • Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Teknisk specifikation
  • Unik ref.T3358
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-12-05
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)700
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)26
Links
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Nettovægt (kg)8.37
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Spejle
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties

Tilgængelighed i region

Europa
Bulgarien
Italien
Spanien