Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,3 tap holes. Fixedup.White Finish
    Specifikation
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T3830
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)160.7
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Nettovægt (kg)21.9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beskrivelseCounter top wash basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-betegnelseSurface Water Retention Basins

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Bulgarien
    Frankrig
    Grækenland
    Italien
    Polen
    Rusland
    Storbritannien
    Tjekkiet
    Tyskland