Conca MIRROR SQUARED  100 BLK
Conca MIRROR SQUARED  100 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 100 BLK

    1000 x 1000 mm Square-Mirror with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    Specifikation
    • Square mirror, 1000x1000 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T3967
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-04
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)30
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)1000
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)12.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Opbevaring
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Bulgarien
    Frankrig
    Grækenland
    Italien
    Polen
    Rusland
    Storbritannien
    Tjekkiet
    Tyskland