Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT
Conca DOUBLE 1/2 COLM  WHMT

    Conca DOUBLE 1/2 COLM WHMT

    Double semi-column 720x250x1400mm equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves.
    Specifikation
    • Double semi-column 720x250x1400 mm, equipped with two doors with slow closing system and push to open opening. Equipped with 4 fixed shelves. Matt white lacquered finish
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T4107
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeBathroom_Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-04
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1401
    • Bredde (mm)716
    • Dybde (mm)250
    Relateret
    • Materiale primærtMDF
    • Nettovægt (kg)46.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Opbevaring
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Bulgarien
    Frankrig
    Grækenland
    Italien
    Polen
    Rusland
    Storbritannien
    Tjekkiet
    Tyskland