I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikation
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T4874
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-01-10
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2002
    • Bredde (mm)1354
    • Dybde (mm)16
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Nettovægt (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bruser skærme
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010034
    • ETIM-navnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-navnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-kode30181507
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelTub and Shower Enclosures

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Frankrig
    Grækenland
    Holland
    Italien
    Polen
    Rusland
    Storbritannien
    Tjekkiet