KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specifikation
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T7334
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1953
    • Bredde (mm)1020
    • Dybde (mm)72.5
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bruser skærme
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Bulgarien
    Frankrig