CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 ud af 5 stjerner4.7(42 anmeldelser)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Specifikation
    • Kunststof douchekop D200mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.A7571
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower Heads
    • Udgivelsesdato2021-08-05
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)90
    • Bredde (mm)320
    • Dybde (mm)1108
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)4.83
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika