IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Specifikation
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.B9402
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppehand spray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)256
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)110
    Relateret
    • Materiale primærtMetal
    • Nettovægt (kg)0.19
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-betegnelseShower Head Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika