Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Specifikation
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Teknisk specifikation
  • Unik ref.B9449
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-01-26
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)238
  • Bredde (mm)88
  • Dybde (mm)150
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Nettovægt (kg)0.56
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-betegnelseShower Head Fixtures

Tilgængelighed i region

Europa