JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specifikation
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.BD170
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-02-24
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)55
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)285
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Nettovægt (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015-beskrivelseBath manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika