CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Specifikation
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.E7146
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall-hung wash basins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)175
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)420
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Nettovægt (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Shower Channel
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks

    Tilgængelighed i region

    Europa