LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 ud af 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Specifikation
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T2909
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-05
    • Udgavenummer1
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Vægmonteret
    • IFC-klassifikationLampe
    • UNSPSC-navnProjection lamps
    • UNSPSC-kode45111602
    • Uniclass 2015-kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-betegnelseLamps