Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

21/VENTUNO BTW BOWL W/SEAT SLIM SOFT WHT

Unique ref.: T3201
Producent.: Ideal Standard
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: WC pans
Publiceringsdato: 2018-12-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 30.7

BIMobject kategori: Sanitary - Toilets
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wc Pans
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beskrivelse: WC pans
NBS Reference Kode: 35-93-94
NBS Reference Beskrivelse: Wc Pans
OmniClass-nummer: 23-31 19 19 11
OmniClass-betegnelse: Water Operated Water Closets
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt