M+L MIRROR LOW H 60X100

M+L MIRROR LOW H 60X100

Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible

Specifikation
  • Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible installation Option

Teknisk specifikation
  • Unik ref.T3361
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-12-05
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1000
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)26
Links
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Nettovægt (kg)7.02
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Spejle
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties