M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Specifikation
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T3594
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-05
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)996
    • Bredde (mm)1192
    • Dybde (mm)26
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)11.16
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Spejle
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMirrors
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties