Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

Unique ref.: T4097
Producent.: Ideal Standard
Produkt familie: Sanitary
Produkt gruppe: PEDESTALS
Publiceringsdato: 2018-12-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 12.95

BIMobject kategori: Sanitary - Accessories
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L81152
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Beskrivelse: Pedestal wash basins
NBS Reference Kode: 35-79-64
NBS Reference Beskrivelse: Pedestal Wash Basins
OmniClass-nummer: 23-21 25 23 15
OmniClass-betegnelse: Pedestals
Dette produkt fås i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Navn Værdi
Material Ceramics

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt