Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Specifikation
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T4393
    • ProduktfamilieLinda-X
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)175
    • Bredde (mm)620
    • Dybde (mm)520
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Nettovægt (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelCatchbasins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-betegnelseSurface Water Retention Basins

    Tilgængelighed i region

    Europa