DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Specifikation
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T5492
    • ProduktfamilieDEA
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)610
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)800
    Relateret
    • Materiale primærtAkryl
    • Designet iItalien
    • Nettovægt (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spas
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-betegnelseBathtubs