KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm, 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating.

    Specifikation
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T7143
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-02-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1950
    • Bredde (mm)695
    • Dybde (mm)895
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bruser skærme
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers