KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 ud af 5 stjerner3.4(14 anmeldelser)

    Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specifikation
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T7341
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-05
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1953
    • Bredde (mm)1520
    • Dybde (mm)72.5
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers