MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(24 anmeldelser)

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specifikation
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T9649
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-12-05
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1998
    • Bredde (mm)1210
    • Dybde (mm)16
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtGlas
    • Nettovægt (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers