Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

FLOREST - INS FLOREST GEO AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220100A_w
Producent.: Incepa
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: FLOREST
Bredde (mm): 300
Højde (mm): 11
Dybde (mm): 902
Publiceringsdato: 2019-01-11
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Walls - Cladding
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L512
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-betegnelse: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Navn Værdi
Application Internal Dry Areas
Color Brown
Linear Dimensions 902
Material Wall Tile
Texture Satin
Type Rectified

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt