Unique ref.: | 61220104A |
---|---|
Producent.: | Incepa |
Produkt familie: | WALL TILE |
Produkt gruppe: | ALAMO |
Bredde (mm): | 300 |
Højde (mm): | 11 |
Dybde (mm): | 902 |
Publiceringsdato: | 2018-11-23 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Byggematerialer |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Produkt url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Teknisk beskrivelse: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/incepa/product/61220104a
Hoved materiale: | Ceramics |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Brazil |
Prouceret i: | Brazil |
BIMobject kategori: | Gulvbelægning - Tiles |
---|---|
IFC klassifikation: | Covering |
UNSPSC navn: | Stone or tile flooring |
UNSPSC kode: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Kode: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kode: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Floor tiling systems |
NBS Reference Kode: | 92-96 |
NBS Reference Beskrivelse: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass-nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-betegnelse: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®