Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Unique ref.: 62000002A
Producent.: Incepa
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: ACQUA
Bredde (mm): 150
Højde (mm): 6.5
Dybde (mm): 150
Publiceringsdato: 2018-11-23
Versions nummer: 1
Type: Byggematerialer
Download (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Gulvbelægning - Tiles
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Stone or tile flooring
UNSPSC kode: 30161706
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beskrivelse: Floor tiling systems
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt