Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Unique ref.: 64230004A
Producent.: Incepa
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: ARBOL
Bredde (mm): 200
Højde (mm): 11
Dybde (mm): 1200
Publiceringsdato: 2019-01-11
Versions nummer: 1
Type: Byggematerialer
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Flooring - Tiles
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Stone or tile flooring
UNSPSC kode: 30161706
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beskrivelse: Floor tiling systems
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Navn Værdi
Color Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt