Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

LIVERPOOL - PP LIVERPOOL CINZA AC 60X120 RET

Unique ref.: 64280000A_w
Producent.: Incepa
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: LIVERPOOL
Bredde (mm): 600
Højde (mm): 11
Dybde (mm): 1200
Publiceringsdato: 2019-01-11
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Walls - Cladding
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L512
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-betegnelse: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Navn Værdi
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt