Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
invita/products/0d7cf5e5-cac4-4618-a8a3-96b54025de57
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Underskab med hylde 80 cm Athena (KU1-080)
Utilgængelig i USA
INVITA
Følg
Underskab med hylde 80 cm Athena (KU1-080)
Front Athena Frost - Glat front med let afrundet kant, radius 2mm - 19mm MDF-plade. - Farve NCS S 0500-N, UV- hærdet - Godkendt og tildelt mærkningstilladelse fra Dansk Indeklima Mærket.
Download
Specifikation
Specifikation
Underskab med dobbeltlåge og 1 justerbar hylde
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
287-091-KU1-080
Produktfamilie
Athena
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2023-04-19
Udgavenummer
1
Højde (mm)
704
Bredde (mm)
800
Dybde (mm)
565
Links
Links
Produkt-URL
https://www.invita.dk/kokken/
Monteringsvejledning
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Produktcertificering
https://www.invita.dk/erhverv/
Teknisk beskrivelse
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Materiale sekundært
MFC-plade
Designet i
Danmark
Fremstillet i
Danmark
Nettovægt (kg)
34.45
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Danmark
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download