Højskab med bøjlestang og hylde  60 cm Athena (KG625-060)
INVITA

Højskab med bøjlestang og hylde 60 cm Athena (KG625-060)

Front Athena Frost - Glat front med let afrundet kant, radius 2mm - 19mm MDF-plade. - Farve NCS S 0500-N, UV- hærdet - Godkendt og tildelt mærkningstilladelse fra Dansk Indeklima Mærket.
Specifikation
  • Højskab med bøjlestang og justerbar hylde.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.287-091-KG625-060
  • ProduktfamilieAthena
  • ProduktgruppeHigh cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-04-19
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2112
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMDF
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)56.37
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa