Skuffeskab 50 cm Athena (KU10-050)
INVITA

Skuffeskab 50 cm Athena (KU10-050)

Front Athena Frost - Glat front med let afrundet kant, radius 2mm - 19mm MDF-plade. - Farve NCS S 0500-N, UV- hærdet - Godkendt og tildelt mærkningstilladelse fra Dansk Indeklima Mærket.
Specifikation
  • Skuffeskab med 3 skuffer. Stålskuffer med dobbeltsidede stål skuffesider med mørkegrå lak, easyLuk og 100% udtræk. 16mm bund af melamin belagt spånplade
Teknisk specifikation
  • Unik ref.287-091-KU10-050
  • ProduktfamilieAthena
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-04-19
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)704
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMDF
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)34.34
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa