Hjørneskab med hylde 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Hjørneskab med hylde 100 cm Alba (KU14-110)

Front Alba White. - Glat front med let afrundet kant - 16mm kraftig spånplade og belagt med hvid silkemat melamin. - Nærmeste NCS kode NCS S 0500-N - Godkendt og tildelt mærkningstilladelse fra Dansk Indeklima Mærket.
Specifikation
  • Hjørneskab med 1 justerbar hylde. 100cm bredt skab med 40cm låge
Teknisk specifikation
  • Unik ref.720-091-KU14-110
  • ProduktfamilieAlba
  • ProduktgruppeCorner base cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-05-03
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)704
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)565
Relateret
  • Materiale primærtMelamin
  • Materiale sekundærtMFC-plade
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)36.3
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-betegnelseCasework
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings