KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specifikation
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ENN90
    • ProduktfamilieKYREO
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-05-06
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)40
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)700
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iMarokko
    • Nettovægt (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Brusebakker
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower trays

    Tilgængelighed i region

    Europa Afrika
    Frankrig
    Marokko
    Rusland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText