JARTON Knob Lockset Bathroom Ball-Small Plate SS-101031

JARTON Knob Lockset Bathroom Ball-Small Plate SS-101031

JARTON Knob Lockset Bathroom Ball-Small Plate SS-101031

Teknisk specifikation
  • Unik ref.JARTON_KnobLocksetBathroom_Ball-SmallPlate_SS-101031
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeHardwares
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-05-31
  • Udgavenummer1
  • Bredde (mm)41
  • Dybde (mm)65
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iThailand
  • Fremstillet iThailand
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Hardware

Tilgængelighed i region

Asien
Armenien
Aserbajdsjan
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
Cocosøerne
Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
Filippinerne
Georgien
Hong Kong
Indien
Indonesien
Japan
Juleøerne
Kazakhstan
Kina
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldiverne
Mongoliet
Myanmar (Burma)
Nepal
Nordkorea
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Sydkorea
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit