Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Unique ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Producent.: JELD-WEN Northern Europe
Produkt familie: Interior doors
Produkt gruppe: High Performance
Publiceringsdato: 2019-02-07
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Hoved materiale: Wood
Sekundær materiale: Wood
Designet i: Finland
Prouceret i: Finland

BIMobject kategori: Doors - Door sets
IFC klassifikation: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-betegnelse: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dette produkt fås i:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Værdi
Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt