K2 Eating - L2000

K2 Eating - L2000

K2 Eating er bundsolidt, så kommer du til at sætte dig på bænkens alleryderste kant, så frygt ej – Den tipper med garanti ingen steder. Ved K2 Eating kan der altså altid rykkes en balle, så der er plads til alle, hvilket gør bordet oplagt til kantineområder, hvor store grupper af mennesker socialiserer. Et stel i sort pulverlakeret stål med tilhørende sargstykker danner basen for K2 Eating. Toppene er af MDF, fladerne er dækket af linoleum eller laminat efter ønske, mens kanterne er belagt med ABS. Kombineret giver disse materialer et højkvalitetsprodukt, der klarer sig i gennem det meste, såsom en våd klud eller en støvsuger.
Specifikation
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.k2-eating-l2000
  • ProduktfamilieK2 Eating
  • ProduktgruppeK2
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-08-15
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)720
  • Bredde (mm)2000
  • Dybde (mm)1580
Relateret
  • Materiale primærtLinoleum
  • Materiale sekundærtLaminat
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
  • Nettovægt (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
  • IFC-klassifikationMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50
  • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-betegnelseFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II-kodeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS