CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two drawers incl. washbasin
Teknisk specifikation
  • Unik ref.453612
  • ProduktfamilieCube
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-29
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)622
  • Bredde (mm)422
  • Dybde (mm)540
Relateret
  • Materiale primærtMDF-plade
  • Designet iTjekkiet
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)30.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Compound Units
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014-titelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-betegnelseBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa Asien Afrika