Unique ref.: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
Producent.: | Jofel |
Produkt familie: | Bath accessories |
Produkt gruppe: | Luxury |
Bredde (mm): | 420 |
Højde (mm): | 225 |
Dybde (mm): | 130 |
Publiceringsdato: | 2019-05-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://jofel.com/en/manillon-angular-c-jabonera.html |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW11300.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 8427950345975 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
Hoved materiale: | Chrome |
---|---|
Sekundær materiale: | Chrome |
Designet i: | Spain |
Prouceret i: | Spain |
Vægt netto (kg): | 0.735 |
BIMobject kategori: | Sanitet - Accessories |
---|---|
IFC klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC navn: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC kode: | 56 |
Uniclass 1.4 Kode: | L8245 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Sanitary accessories |
NBS Reference Kode: | 35-76-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass-nummer: | 23-31 25 25 |
OmniClass-betegnelse: | Towel Bars |
Navn | Værdi |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®