Unique ref.: | extendable_clothes_line |
---|---|
Producent.: | Jofel |
Produkt familie: | Bath accessories |
Produkt gruppe: | Luxury |
Bredde (mm): | 100 |
Højde (mm): | 100 |
Dybde (mm): | 60 |
Publiceringsdato: | 2019-05-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 8427950351259 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/jofel/product/extendable_clothes_line
Hoved materiale: | Chrome |
---|---|
Sekundær materiale: | Chrome |
Designet i: | Spain |
Prouceret i: | Spain |
Vægt netto (kg): | 0.23 |
BIMobject kategori: | Sanitet - Accessories |
---|---|
IFC klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L41821 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Wall hangings |
NBS Reference Kode: | 35-75-18 |
NBS Reference Beskrivelse: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass-nummer: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass-betegnelse: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Navn | Værdi |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®