Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Håndtørrere og hårtørrere
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Utilgængelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
NHD01151-B
Produktfamilie
Nofer
Produktgruppe
Hand & Hair Dryers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-12-22
Udgavenummer
1
Højde (mm)
280
Bredde (mm)
280
Dybde (mm)
210
Links
Links
Produkt-URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Teknisk beskrivelse
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Relateret
Relateret
Materiale primært
Rustfrit stål
Designet i
Spanien
Fremstillet i
Spanien
Nettovægt (kg)
5.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Håndtørrere og hårtørrere
IFC-klassifikation
Elektrisk apparat
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015-kode
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015-beskrivelse
Hand driers
Tilgængelighed i region
Oceanien
Asien
Australien
Malaysia
Tilsvarende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download