Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
johnsonsuisse/products/7c822da4-4d3b-4e7b-81ed-71c9e2e17f67
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Byger
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Utilgængelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
WBFA301079CP
Produktfamilie
Bering
Produktgruppe
Shower Kit
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2020-08-11
Udgavenummer
1
Højde (mm)
602
Bredde (mm)
120
Links
Links
Produkt-URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bering-066-10.0186/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-602mm-sliding-bar-three-function-WBFA301079CP
Relateret
Relateret
Materiale primært
Messing
Designet i
Malaysia
Fremstillet i
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Byger
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
SL_35_80_80
Uniclass 2015-beskrivelse
Showers
CSI MasterFormat 2014-kode
22 41 23
CSI MasterFormat 2014-titel
Residential Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-betegnelse
Showers
CSI UniFormat II-kode
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Tilgængelighed i region
Oceanien
Asien
Australien
Malaysia
Tilsvarende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download