Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Toilet
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Utilgængelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
WBSC950161WW
Produktfamilie
Treviso
Produktgruppe
Water Closet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2021-12-29
Udgavenummer
1
Højde (mm)
395
Bredde (mm)
370
Dybde (mm)
540
Links
Links
Produkt-URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Relateret
Relateret
Materiale primært
Sanitetsporcelæn
Designet i
Malaysia
Fremstillet i
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Toilet
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-betegnelse
Water Closets
CSI UniFormat II-kode
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Tilgængelighed i region
Oceanien
Asien
Australien
Malaysia
Tilsvarende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Download
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Download
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Download
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Download
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Download
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Download