L750FC Wall Hung Basin Set

L750FC Wall Hung Basin Set

L750FC Wall-hung Basin
Teknisk specifikation
  • Unik ref.WGSC950071W1
  • ProduktfamilieWall Hung
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-08-11
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)165
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)510
Relateret
  • Materiale primærtSanitetsporcelæn
  • Designet iMalaysia
  • Fremstillet iMalaysia
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-betegnelseSinks
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Oceanien Asien
Australien
Malaysia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit