Fixed Window with 2 Horizontal zones
Fixed Window with 2 Horizontal zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Horizontal zones

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikation
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.klfp-fixe-2zh
    • ProduktfamilieFrappe
    • ProduktgruppeKL-FP
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-05-29
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Faste rammer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows
    • CSI UniFormat II-kodeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Frankrig
    Portugal
    Spanien