Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

Bridge 3-seater

Unique ref.: Bridge_3_seater
Producent.: Kallin & Franzén AB
Produkt familie: Bridge
Produkt gruppe: Sofas
Bredde (mm): 1840
Højde (mm): 820
Dybde (mm): 790
Publiceringsdato: 2019-06-05
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Hoved materiale: Fabric
Sekundær materiale: Wood
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden
Vægt netto (kg): 40

BIMobject kategori: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC klassifikation: Furniture
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sofas
NBS Reference Kode: 35-12-22
NBS Reference Beskrivelse: Domestic Chairs
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Navn Værdi
Depth 790
Height 820
Width 1840

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt