Vandmåler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
Vandmåler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
Vandmåler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
    Kamstrup

    Vandmåler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm

    Kamstrup's vandmålere har gennemgået en meget omfattende OIML R49 typetest, med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. En af vandmålerens mange fortrin er bl.a., at den er uden sliddele, hvilket betyder lang levetid.
    Specifikation
    • flowIQ®2200 er en integreret og hermetisk lukket, statisk vandmåler beregnet til forbrugsregistrering af koldt vand. Denne vandmåler er opbygget som et vacuumkammer af formstøbt kompositmateriale. Elektronikken er på den måde fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand. Karakteristika: lavt startflow, måling af temperaturer, ingen bevægelige dele – intet slid, forsynet med lithiumbatteri, en række infokoder, stort, tydeligt display, hermetisk lukket enhed, fuldt vandtæt – IP68, velegnet til montering i målerbrønd. Integreret Acoustic Leakage Detection.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.02-x-xx-x-C-2D-x-xx
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®2200
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-08-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)64
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)190
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)0.46
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowterminal

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika