Vandmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vandmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vandmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Vandmåler, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm

    Kamstrup's vandmålere har gennemgået en meget omfattende OIML R49 typetest, med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. En af vandmålerens mange fortrin er bl.a., at den er uden sliddele, hvilket betyder lang levetid.
    Specifikation
    • MULTICAL®21/flowIQ®2101 er en integreret og hermetisk lukket, statisk vandmåler beregnet til forbrugsregistrering af koldt og varmt vand. Denne vandmåler er opbygget som et vacuumkammer af formstøbt kompositmateriale. Elektronikken er på den måde fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand. Karakteristika: lavt startflow, måling af temperaturer, ingen bevægelige dele – intet slid, forsynet med lithiumbatteri, en række infokoder, stort, tydeligt display, hermetisk lukket enhed, fuldt vandtæt – IP68, velegnet til montering i målerbrønd.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.021-YY-Z0H-XXX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)64
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)130
    Links
    Relateret
    • Materiale primærtComposite
    • Materiale sekundærtComposite
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014-titelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-betegnelseWater Utility Equipment

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika