flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vandmåler
flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vandmåler
flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vandmåler
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vandmåler

    Kamstrup's vandmålere har gennemgået en meget omfattende OIML R49 typetest, med henblik på at sikre en langtidsstabil, nøjagtig og pålidelig måler. En af vandmålerens mange fortrin er bl.a., at den er uden sliddele, hvilket betyder lang levetid.
    Specifikation
    • flowIQ® 3100 målerhuset, der er fremstillet af kunststoffet PPS, er monteret på en flowdel af messing eller rustfrit stål, og da måleren kan installeres både lodret og vandret. Kamstrup anvender udelukkende materialer, som er drikkevandsgodkendte. Hygiejnen bliver overvåget af eksterne akkrediterede laboratorier og ved jævnlige audits. Karakteristika: lavt startflow, ingen bevægelige dele – intet slid, forsynet med lithiumbatteri, en række infokoder, stort, tydeligt display, hermetisk lukket enhed, fuldt vandtæt – IP68, velegnet til montering i målerbrønd.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.031-YY-C03-8XX
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3100
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)88
    • Bredde (mm)91.6
    • Dybde (mm)175
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    • Nettovægt (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Other
    • IFC-klassifikationFlowterminal
    • ETIM-kodeEG000045
    • ETIM-navnMeters
    • UNSPSC-navnMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-kode40151552
    • Uniclass 2015-kodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014-kode40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014-titelTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-nummer23-39 27 00
    • OmniClass-betegnelseWater Utility Equipment

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika