Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

MULTICAL® 302, qp 1.5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm

Unique ref.: 302x70
Producent.: Kamstrup
Produkt familie: Heat/Cooling meters
Produkt gruppe: MULTICAL® 302
Bredde (mm): 130
Højde (mm): 77
Dybde (mm): 83
Publiceringsdato: 2019-06-19
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (14)
Kamstrups MULTICAL® varme- og kølemålere er baseret på en dyb forståelse for de udfordringer vores kunder møder. Kombineret med årtiers erfaring med udvikling af innovativ ultralyds-teknologi og fremtidssikret design, er resultatet en måler af høj kvalitet med simple brugsfunktioner, uovertruffen præcision og driftssikkerhed.

MULTICAL ® 302 er en statisk varmemåler, kølemåler eller kombineret varme/kølemåler baseret på ultralydsprincippet. MULTICAL® 302 dækker en bred vifte af applikationer takket være et bredt temperaturspænd fra 2 °C…150 °C, det store dynamikområde på indtil 1:1600 fra start- til mætningsflow, imponerende 1:250 (qi:qp) og tryktrinsklassificeringen PN16 og PN25. En radius på kun 59 mm og en samlet dybde på 83 mm. MULTICAL® 302 er bogstavelig talt stor teknologi i en lille, kompakt indpakning. Måleren kan let monteres på selv meget trange steder: i loftet, lige over jorden eller i smalle skakter. Displayet kan drejes op og ned, hvilket garanterer en let og hurtig aflæsning.


Hoved materiale: Brass
Sekundær materiale: Plastic
Designet i: Denmark
Prouceret i: Denmark
Vægt netto (kg): 0.8

BIMobject kategori: VVS - Other
IFC klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC navn: Metering or injection or proportioning pumps
UNSPSC kode: 40151552
Uniclass 1.4 Kode: L7451
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Meters
Uniclass 2.0 Kode: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Energy Meters
Uniclass 2015 Kode: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Kode: 50-54-28
NBS Reference Beskrivelse: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
OmniClass-nummer: 23-27 15 17
OmniClass-betegnelse: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Navn Værdi
Connection G1B (R¾)
Fluid Type Water
Housing Material Brass
Length 130 mm
Material Plastic
Maximum Fluid Temperature 130 °C
Minimum Fluid Temperature 2 °C
Working Pressure PN16 | PN25

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Length 130 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Plastic

BIMobject®